ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
382,190277,011
税込単価
420,409304,712

【特長】・液中(クーラント液、洗浄液、作動油、冷却水等)の微鉄粉を除去します・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    放電加工機用フィルター
  • カプラ
    なし
  • 外径 (mm)
    154
  • 高さ (mm)
    547.7
  • 接続口径
    Rc1-1/2
  • JANコード
    4580114135196
  • 質量(g)
    7800.0
  • トラスココード
    357-8073
  • 材質1
    ボディ:ステンレス
  • 材質2
    マグネット:ネオジウム磁石
  • 材質3
    ボウル:PET

ご注意

  • 本製品のマグネットケースには、通常の磁石の10倍以上の磁力ともいわれる、ネオジウム磁石(約14000ガウスの母材)を使用しているため、取り扱いを誤ると非常に危険です。
  • 磁石をペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人に近づけないでください。

型番:

MGCF-225
解除
    数量:

    MGCF-225の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    放電加工機用フィルター
    カプラ
    なし
    外径(mm)
    154
    高さ(mm)
    547.7
    接続口径
    Rc1-1/2
    JANコード
    4580114135196
    質量(g)
    7800.0
    トラスココード
    357-8073
    材質1
    ボディ:ステンレス
    材質2
    マグネット:ネオジウム磁石
    材質3
    ボウル:PET
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MGCF-225
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    382,190277,011
    ( 304,712 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液中(クーラント液、洗浄液、作動油、冷却水等)の微鉄粉を除去します
    ・一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました
    ・ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします
    ・配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します
    ・メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です
    ・切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です
    【用途】
    ・クーラント液中のスラッジ、微鉄粉の除去に
    【材質】
    ・ボディ:ステンレス
    ・マグネット:ネオジウム磁石
    ・ボウル:PET

    ご注意

    • 本製品のマグネットケースには、通常の磁石の10倍以上の磁力ともいわれる、ネオジウム磁石(約14000ガウスの母材)を使用しているため、取り扱いを誤ると非常に危険です。
    • 磁石をペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人に近づけないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225の型番MGCF-225のページです。 型番MGCF-225に関する仕様情報を記載しております。
    液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225
    ワイヤー放電加工機用フィルター 水用
    マグキャッチフィルター MGCF-200
    ロングライフフィルター 水用
    ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ
    回収サービス付ロングライフフィルター
    メーカー前田シェルサービスミスミ前田シェルサービスミスミ忍足研究所ミスミ
    通常価格382,19019,950197,04821,000 -19,910 -25,200 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目〜3日目
    商品タイプ放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルターワイヤー放電加工機用フィルター
    カプラなし-----
    外径(mm)154340----
    高さ(mm)547.7300----
    接続口径Rc1-1/2-Rc1---

    ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました