17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マネージャーチェア FTXシリーズ

通常単価(税別)
51,75780,971特別価格
税込単価
56,93389,068特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・本革を使用した本格的なレザーチェアです。・ロッキング機能搭載で背もたれに体重をかけると背と座...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

張地

座幅(mm)

座奥行(mm)

座面高さ(mm)

最小発注数量
158-5992
4942646070909
16000.0
背座部:合版・ウレタンフォーム
脚部:強化樹脂成型品5本脚・アクリル樹脂塗装
肘部:PP樹脂成形品・アクリル樹脂塗装、ウレタンフォーム
PVCレザー
510
460
420~490
1個
149-2141
4942646070893
19000.0
背座部:成形合板ウレタンフォーム
脚部:強化樹脂成型品・50ナイロン双輪キャスター
-
本革張り
555
500
450~510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,75741,281
( 45,409 )
8日目
80,97164,404
( 70,844 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本革を使用した本格的なレザーチェアです。
・ロッキング機能搭載で背もたれに体重をかけると背と座がロックされます。
・4段階任意の位置で固定する事ができます。
・操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱・ロッキングの角度を調整できます。
【用途】
・会議室・役員室用に。
・個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。
【材質】
・背座部:成形合板ウレタンフォーム
・脚部:強化樹脂成型品・50ナイロン双輪キャスター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マネージャーチェア FTXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マネージャーチェア FTXシリーズ
スタッキングチェア MCRシリーズ
オフィスチェア 肘なし
オフィスチェア ループ肘付
会議室 食堂用チェア
オフィスチェア T字肘付
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格51,757-19,88617,048 -20,971 -8,82128,457 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜2日目8日目2日目
種類肘あり肘なし肘なし肘あり肘なし肘あり
脚色シルバーホワイトブラック-クロムメッキ-
ブラック-----
座上下昇降機能ガスシリンダー-ガス調節式ガス調節式なしガス調節式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト