17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)

通常単価(税別)
57,47668,491
税込単価
63,22475,340
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット台車
  • 材質(本体)
    スチール
  • 最大積載荷重 (kg)
    700
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 最大積載段数(段)
    1
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • 材質1
    ネットパレット:溶融亜鉛メッキ
  • 材質2
    ハンドル:三価クロメートメッキ
  • キャスター径(mm)
    150
  • 適合キャスター
    (自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
  • ゲート
    半開

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ハンドルはお客様での取付となります。
  • 斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
  • 段積み状態での使用はしないでください。
  • 組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

質量(g)

最小発注数量
527-3949
1000×800×953
950×760×700
63400.0
1個
527-3944
1200×1000×993
1150×950×740
78500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,476
( 63,224 )
2日目
68,491
( 75,340 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
【用途】
・各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
【材質】
・スチール
・ネットパレット:溶融亜鉛メッキ
・ハンドル:三価クロメートメッキ
【セット内容】
・T0810GS、NPH810

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ハンドルはお客様での取付となります。
  • 斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
  • 段積み状態での使用はしないでください。
  • 組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ステンレス ネットパレット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,476-55,598 -46,810 -70,712 -42,492 -141,602 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目2日目1日目〜
商品タイプ網パレット台車網パレット台車網パレット網パレット網パレット台車網パレット
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールステンレス(SUS304)
最大積載荷重(kg)70070010001000--
脚部高さ(mm)100100100100100100
最大積載段数(段)114414

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト