17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

通常単価(税別)
42,49257,973
税込単価
46,74163,770
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担...

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ハンドルはお客様での取付となります。
  • 斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
  • 段積み状態での使用はしないでください。
  • 組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大積載荷重

(kg)

トラスココード

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

網ピッチ(mm)

質量(g)

キャスター径(mm)

適合キャスター

ゲート

最小発注数量
700
527-3945
1000×800×953
950×760×700
50×50
63400.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
1個
700
527-3942
1200×1000×993
1150×950×740
50×50
78500.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
1個
500
527-3947
1000×800×930
950×760×700
50×100
56400.0
130
(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130
半開
1個
700
527-3946
1200×1000×993
1150×950×740
50×100
71500.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
1個
500
527-3948
1000×800×570
950×760×340
50×50
48400.0
130
(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130
全開
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,298
( 49,828 )
2日目
57,973
( 63,770 )
2日目
42,492
( 46,741 )
2日目
52,770
( 58,047 )
2日目
43,984
( 48,382 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
【用途】
・各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
【材質】
・スチール
・三価クロメートメッキ
【セット内容】
・T0810GNS、NPH810

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • ハンドルはお客様での取付となります。
  • 斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
  • 段積み状態での使用はしないでください。
  • 組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ステンレス ネットパレット
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,492-57,476 -55,598 -141,602 -46,810 -70,712 -
通常出荷日2日目2日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ網パレット台車網パレット台車網パレット台車網パレット網パレット網パレット
材質(本体)スチールスチールスチールステンレス(SUS304)スチールスチール
脚部高さ(mm)100100100100100100
最大積載段数(段)111444
線径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト