17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクノリ1連はしご LT1シリーズ

通常単価(税別)
22,96326,813特別価格
税込単価
25,25929,494特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)・はしご水準器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 正面有効幅(mm)
    406
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4968757010801
526-1209
3.09
5700.0
1個
4968757010818
526-1211
4.09
7200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,96320,930
( 23,023 )
4日目
26,81324,440
( 26,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)
・はしご水準器付きです
・体重移動をせずに建物に乗り移れることで、バランス崩しが劇的に減るため、安全です
・屋根への昇降をもっと安全に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクノリ1連はしご LT1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
2連はしご(脚部伸縮式) LN2シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格22,963-47,369 -124,025 -156,131 -91,369 -79,681 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1連はしご2連はしご3連はしご3連はしご2連はしご2連はしご
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100100100100100
正面有効幅(mm)406406406406406406
踏ざん間隔(mm)335335335335335335

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト