ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロビーチェア 天板付 ASO-L02TB-BR

通常単価(税別)
50,000
税込単価
55,000
通常出荷日:19日目

【特長】・布地のリビングラウンジベンチです。・1人用天板付きタイプ、1人用から3人用とバリエーションが...

詳細を確認
  • ユーザー様組み立て品です。

型番:

ASO-L02TB-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASO-L02TB-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ブラウン系
脚部色
ブラック
座面色
ブラウン
奥行(mm)
500
幅(mm)
1000
質量(g)
14000.0
トラスココード
390-6986
材質1
座:合板、ウレタン
材質2
布:ポリエステル
高さ(mm)
430
張地
布張り
グリーン購入法適合品
適合
材質3
脚:スチール
材質4
天板:抗ウイルスメラミン、抗ウイルスABS/天板裏:抗ウイルスバッカー

型番リスト

表示件数
型番
ASO-L02TB-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布地のリビングラウンジベンチです。
・1人用天板付きタイプ、1人用から3人用とバリエーションが豊富です。
【用途】
・ラウンジ、休憩所用に。
【材質】
・座:合板、ウレタン
・布:ポリエステル
・脚:スチール
・天板:抗ウイルスメラミン 抗ウイルスABS●天板裏:抗ウイルスバッカー

ご注意

  • ユーザー様組み立て品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 天板付 ASO-L02TB-BRの型番ASO-L02TB-BRのページです。 型番ASO-L02TB-BRに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 天板付 ASO-L02TB-BRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 天板付 ASO-L02TB-BR
ウッドベンチ
ロビーチェア 背付タイプ
抗菌ロビーチェア
ロビーチェア 背なしタイプ
ロビーチェア 背なし MBCシリーズ
メーカー株式会社弘益株式会社弘益ミズノトラスコ中山ミズノミズノ
通常価格50,00065,54743,751 -27,88034,753 -32,870 -
通常出荷日19日目9日目18日目1日目18日目8日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背なし背なし背付背なし背なし背なし
ブラウン系ブラウン系多色ブラック系--
脚部色ブラックダークグレー----
座面色ブラウン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト