17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オート試薬スプレー

通常単価(税別)
268,000
税込単価
294,800

【特長】・試薬を均一にスプレーすることができます。・電源エアポンプを使用し、試...

詳細情報を確認する

型番:

022.6530
解除
    数量:

    022.6530の仕様・寸法情報

    容量(ml)
    ~499
    ノズル
    ノズル付き
    その他
    容量(ml)
    50/100
    質量(g)
    1000.0
    トラスココード
    249-6779

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    022.6530
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    268,000
    ( 294,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬を均一にスプレーすることができます。
    ・電源エアポンプを使用し、試薬を0.3~10μmの細かい霧状にして噴霧できます。
    ・2種類のスプレーヘッドにより、さまざまな試薬・溶媒に対応しています。
    【用途】
    ・試薬の噴霧に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オート試薬スプレーの型番022.6530のページです。 型番022.6530に関する仕様情報を記載しております。
    オート試薬スプレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オート試薬スプレー
    ハンドスプレー(蓄圧式)
    霧状スプレーボトル
    3.8L ハンドスプレー
    ハンド式自在スプレー イエロー
    蓄圧式スプレー FOAM PRO2
    メーカーカマグ社エスコミスミエスコダリヤIK
    通常価格268,00011,3179,51813,320 -1,1256,526
    通常出荷日19日目2日目3日目2日目1日目1日目
    容量(ml)~499~4995001001~10001001~
    ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
    その他その他その他その他イエローその他
    容量(ml)50/100-----
    質量(g)1000.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました