ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M

通常単価(税別)
3,149,5862,928,485
税込単価
3,464,5453,221,334
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリー式のため安全で静かです。・優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです。・エクステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    227
  • 最大作業床高さ (m)
    4.3
  • トラスココード
    362-6019
  • 設置寸法(mm)
    810×1400
  • 質量(g)
    900000.0
  • 作業床寸法(mm)
    770×1400~2000
  • 電源(V)
    AC100
  • 収納寸法(mm)
    810×1400×1880

ご注意

  • 高所作業車特別教育の運転資格が必要です。

型番:

GS1432M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS1432Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
227
最大作業床高さ(m)
4.3
トラスココード
362-6019
設置寸法(mm)
810×1400
質量(g)
900000.0
作業床寸法(mm)
770×1400~2000
電源(V)
AC100
収納寸法(mm)
810×1400×1880
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS1432M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149,5862,928,485
( 3,221,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー式のため安全で静かです。
・優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです。
・エクステンション・デッキ装備により、簡単・安全・スムーズに伸ばせる伸縮デッキです。
【用途】
・屋内外両方の高所作業に。

ご注意

  • 高所作業車特別教育の運転資格が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432Mの型番GS1432Mのページです。 型番GS1432Mに関する仕様情報を記載しております。
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M
組立式高所作業台 ミニジッピー
高所作業台"アップスタージュニア"
のび~る
折りたたみ式作業台
高所作業台"アップスター"
メーカーアルインコ長谷川工業日鐵住金建材長谷川工業長谷川工業日鐵住金建材
通常価格3,149,586188,109639,946897,99930,270 -533,654 -
通常出荷日1日目4日目8日目12日目1日目〜8日目
商品タイプ高所作業台高所作業台高所作業台高所作業台-高所作業台
最大使用質量(Kg)227225120135-133
最大作業床高さ(m)4.31.42.183.6--
トラスココード362-6019-----
設置寸法(mm)810×1400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト