17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75F

通常単価(税別)
165,813142,798
税込単価
182,394157,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。・3次元CADを使用した強度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    7.5
  • 幅 (mm)
    342
  • 全長 (mm)
    511
  • 高さ (mm)
    95
  • テーブル寸法 (mm)
    160
  • 車輪幅(mm)
    95
  • 適合ハンドル
    SH-05
  • JANコード
    4520187510407
  • 質量(g)
    21500.0
  • トラスココード
    402-8710
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    ローラー:ウレタン
  • 材質3
    テーブル上部:耐摩耗ゴム
  • ハンドル長(mm)
    1115
  • 車輪数
    6

型番:

SDF-75F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDF-75Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
7.5
幅(mm)
342
全長(mm)
511
高さ(mm)
95
テーブル寸法(mm)
160
車輪幅(mm)
95
適合ハンドル
SH-05
JANコード
4520187510407
質量(g)
21500.0
トラスココード
402-8710
材質1
本体:スチール
材質2
ローラー:ウレタン
材質3
テーブル上部:耐摩耗ゴム
ハンドル長(mm)
1115
車輪数
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDF-75F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,813142,798
( 157,078 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。
・3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。
・テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。
・テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。
・車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。
・標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
【用途】
・重量物据付業者(重量屋)に。
・工場内でのレイアウト変更に。
【材質】
・本体:スチール
・ローラー:ウレタン
・テーブル上部:耐摩耗ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75Fの型番SDF-75Fのページです。 型番SDF-75Fに関する仕様情報を記載しております。
運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75F
運搬用コロ車 フリーローラードーリー
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー
イーグル スマートドーリー
メーカー今野製作所カイザークラフトカイザークラフトダイキ今野製作所今野製作所
通常価格165,81336,58918,95694,25781,279 -72,634 -
通常出荷日7日目2日目14日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)7.50.1533--
幅(mm)342263230275--
全長(mm)511263400260339400
高さ(mm)95881007855120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト