ファクトリーサプライ用品技術窓口

NX300リチウムイオンバッテリー

通常単価(税別)
78,875
税込単価
86,763
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトながら300Whの大容量で、長寿命なバッテリーです(バッテリーサイクル/1500サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    リチウムイオンバッテリー
  • JANコード
    4536735221725
  • トラスココード
    410-8902
  • 質量(g)
    2000.0
  • 奥行(mm)
    88
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    130
  • ブラック
  • 電圧(V)
    36
  • 材質1
    リチウムイオン電池
  • 容量(Ah)
    8.1

ご注意

  • NXシリーズ機器専用のバッテリーです。(NXシリーズ:ディオスNX)
  • 破損・故障の原因になりますので、落下、水濡れ等にご注意ください。

型番:

6051124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6051124の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
リチウムイオンバッテリー
JANコード
4536735221725
トラスココード
410-8902
質量(g)
2000.0
奥行(mm)
88
高さ(mm)
170
幅(mm)
130
ブラック
電圧(V)
36
材質1
リチウムイオン電池
容量(Ah)
8.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6051124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,875
( 86,763 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら300Whの大容量で、長寿命なバッテリーです(バッテリーサイクル/1500サイクル)。
・持ち運びに便利な取っ手付きです。
【用途】
・NXシリーズ機器専用バッテリーとして
【材質】
・リチウムイオン電池

ご注意

  • NXシリーズ機器専用のバッテリーです。(NXシリーズ:ディオスNX)
  • 破損・故障の原因になりますので、落下、水濡れ等にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NX300リチウムイオンバッテリーの型番6051124のページです。 型番6051124に関する仕様情報を記載しております。
NX300リチウムイオンバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NX300リチウムイオンバッテリー
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
クリーナー用サイクロンユニット
高機能フィルタEX
サイクロンアタッチメント
ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器
メーカーディバーシーケルヒャーPanasonicマキタマキタゼノア
通常価格78,8755,2296,427 -8613,03917,925 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜8日目9日目1日目
商品タイプその他そうじ機その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプリチウムイオンバッテリー-----
JANコード4536735221725-----
トラスココード410-8902-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト