ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm

通常単価(税別)
9,048
税込単価
9,953
通常出荷日:11日目

【特長】・ハーフミラータイプのフィルムです。・ガラスに貼ることによって、日射調整効果・UVカット・飛散...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • ハーフミラー
  • トラスココード
    251-5249
  • 質量(g)
    0.300
  • 材質1
    ポリエステル系
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(m)
    1.25
  • 引張強度
    180(N/25mm)
  • 可視光線透過率(%)
    18
  • 粘着力
    12(N/25mm)

ご注意

  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。

型番:

SC755125001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC755125001の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
ハーフミラー
トラスココード
251-5249
質量(g)
0.300
材質1
ポリエステル系
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
1
幅(m)
1.25
引張強度
180(N/25mm)
可視光線透過率(%)
18
粘着力
12(N/25mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC755125001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,048
( 9,953 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーフミラータイプのフィルムです。
・ガラスに貼ることによって、日射調整効果・UVカット・飛散防止機能が得られます。
・JIS A5759の飛散防止効果を有します。
【用途】
・ガラスの日射調整UVカット・飛散防止に
【材質】
・ポリエステル系

ご注意

  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mmの型番SC755125001のページです。 型番SC755125001に関する仕様情報を記載しております。
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
飛散防止フィルム ロールタイプ
すりガラス調フィルム フォグラス
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
低反射フィルム
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルスリーエムジャパン
通常価格9,04880,158 -4,689 -3,93511,700225,564
通常出荷日11日目8日目1日目1日目10日目6日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルム-フィルム
ハーフミラー透明--透明-
トラスココード251-5249--413-9721--
質量(g)0.300-1500.0300--
材質1ポリエステル系ポリエステル系塩化ビニール樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト