ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カメ棒 1720~6000mm

通常単価(税別)
18,90016,427
税込単価
20,79018,070
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・最長6mまで伸ばすことが出来屋根上の写真撮影や現場の全景図などの写真撮影が可能です・高所を中...

詳細を確認

型番:

02799
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02799の仕様・寸法情報

種類
アーム
縮長~全長(mm)
1720~6000
材質
アルミシャフト
質量(g)
1550.000
JANコード
4962819027998
トラスココード
428-7319

型番リスト

表示件数
型番
02799
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,90016,427
( 18,070 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最長6mまで伸ばすことが出来屋根上の写真撮影や現場の全景図などの写真撮影が可能です
・高所を中心とした写真撮影をすることが出来ます
【材質】
・アルミシャフト

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメ棒 1720~6000mmの型番02799のページです。 型番02799に関する仕様情報を記載しております。
カメ棒 1720~6000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメ棒 1720~6000mm
VESA取付カメラ台
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ専用ケーブル【貸出対象】
カメラホルダ(F119-2)
カメラホルダ
センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用
メーカー土牛サンワサプライミスミ駿河精機中央精機岩田製作所
通常価格18,9006,7811,000 -10,5908,506 -817
通常出荷日5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類アーム取付・固定部品ケーブル取付・固定部品取付・固定部品アクセサリ
縮長~全長(mm)1720~6000-----
材質アルミシャフト-----
質量(g)1550.000-----
JANコード4962819027998-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト