17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターフレックス 送液ポンプ(エコノミータイプ) 07555-00

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マスターフレックス 送液ポンプ(エコノミータイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

07555-00

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプルで回転数可変のコントローラ一体型です。
・直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
・ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
【用途】
・薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。

ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
1.20~2900
サイズ(mm)
183(幅)×230(奥行)×134(高さ)
回転数(rpm)
20~600
JANコード
4573181534696
トラスココード
178-8822
質量(g)
4100.0
電源(V)
単相100

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト