17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アタッチメント式永磁リフティンマグネット CPL-100-ATC

アタッチメント式永磁リフティンマグネット

通常単価(税別)
89,375
税込単価
98,313
通常出荷日:5日目

【特長】・V面が山形鋼にピッタリフィット、安定した吊りを実現しました。

  • JANコード
    4573578902466
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    544-2694

型番:

CPL-100-ATC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPL-100-ATCの仕様・寸法情報

JANコード
4573578902466
質量(g)
3000.0
トラスココード
544-2694
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPL-100-ATC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,375
( 98,313 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V面が山形鋼にピッタリフィット、安定した吊りを実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アタッチメント式永磁リフティンマグネットの型番CPL-100-ATCのページです。 型番CPL-100-ATCに関する仕様情報を記載しております。
アタッチメント式永磁リフティンマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメント式永磁リフティンマグネット
カム式リフマグ
バッテリーリフマグ
丸型電磁リフティングマグネット
永磁リフティンマグネット
永磁リフマ PL型
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランカネテック
通常価格89,375107,938377,59652,33758,500 -147,883 -
通常出荷日5日目2日目4日目30日目1日目1日目
JANコード4573578902466-----
質量(g)3000.010000.080000.04000.0--
トラスココード544-2694544-2713544-4227544-2652--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト