17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリーリフマグ CBTL-1T

バッテリーリフマグ

通常単価(税別)
396,030377,575
税込単価
435,633415,333
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・整流器を内蔵しているため別途整流器を必要としません。

  • 質量(g)
    80000.0
  • トラスココード
    544-4227

型番:

CBTL-1T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBTL-1Tの仕様・寸法情報

質量(g)
80000.0
トラスココード
544-4227

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBTL-1T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396,030377,575
( 415,333 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・整流器を内蔵しているため別途整流器を必要としません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーリフマグの型番CBTL-1Tのページです。 型番CBTL-1Tに関する仕様情報を記載しております。
バッテリーリフマグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーリフマグ
アタッチメント式永磁リフティンマグネット
カム式リフマグ
丸型電磁リフティングマグネット
50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト
HL形 ハンドリフマ
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランエスコカネテック
通常価格396,03089,375107,93852,33717,20038,687 -
通常出荷日4日目5日目2日目1日目2日目5日目
質量(g)80000.03000.010000.04000.0--
トラスココード544-4227544-2694544-2713544-2652--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト