17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カム式リフマグ CPL-C200A

カム式リフマグ

通常単価(税別)
107,938
税込単価
118,732
通常出荷日:2日目

【特長】・カム式のため着脱操作が容易です。

  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    544-2713

型番:

CPL-C200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPL-C200Aの仕様・寸法情報

質量(g)
10000.0
トラスココード
544-2713

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPL-C200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,938
( 118,732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム式のため着脱操作が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カム式リフマグの型番CPL-C200Aのページです。 型番CPL-C200Aに関する仕様情報を記載しております。
カム式リフマグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カム式リフマグ
アタッチメント式永磁リフティンマグネット
バッテリーリフマグ
丸型電磁リフティングマグネット
プレス板脱着工具,電源ケーブル式
50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプラントラスコ中山エスコ
通常価格107,93889,375396,03052,3372,668 -17,200
通常出荷日2日目5日目4日目1日目1日目〜2日目
質量(g)10000.03000.080000.04000.0--
トラスココード544-2713544-2694544-4227544-2652--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト