ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服 12-KM-107

通常単価(税別)
14,061
税込単価
15,467
通常出荷日:7日目

【特長】・胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています・携...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    あり
  • サイズ
    5L
  • 色詳細
  • JANコード
    4560105061178
  • トラスココード
    149-7009
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    綿60%、ポリエステル39%、複合繊維(ポリエステル)1%
  • ウエスト(cm)
    110
  • 胸囲(cm)
    134
  • 肩幅(cm)
    60
  • 股下(cm)
    86
  • 身長(cm)
    187~192
  • 袖丈(cm)
    66

ご注意

  • 質量は参考値です。

型番:

107-006-5L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-006-5Lの仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
色(系統)
季節
通年
袖形状
長袖
仕様
男女兼用
帯電防止素材
あり
サイズ
5L
色詳細
JANコード
4560105061178
トラスココード
149-7009
質量(g)
700
材質1
綿60%、ポリエステル39%、複合繊維(ポリエステル)1%
ウエスト(cm)
110
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
60
股下(cm)
86
身長(cm)
187~192
袖丈(cm)
66

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
107-006-5L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,061
( 15,467 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています
・携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています
・"山本寛斎"監修ユニフォーム
【用途】
・自動車整備などに
・作業全般
【材質】
・綿60%、ポリエステル39%、複合繊維(ポリエステル)1%

ご注意

  • 質量は参考値です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服 12-KM-107の型番107-006-5Lのページです。 型番107-006-5Lに関する仕様情報を記載しております。
つなぎ服 12-KM-107のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つなぎ服 12-KM-107
つなぎ服
つなぎ服 グレー
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
長袖つなぎ服 ブラック
つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー
メーカーAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格14,0619,952 -9,952 -6,0226,022 -7,141 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品分類ツナギツナギツナギツナギツナギツナギ
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男女兼用男性用男性用男性用男性用男性用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト