17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光・遮熱ネット クールホワイト

通常単価(税別)
25,13939,041特別価格
税込単価
27,65342,945特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・明るさを残しながら熱線をカットし、爽やかな環境に整えます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(m)
    2
  • 商品タイプ詳細
    遮光・遮熱ネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

遮光率(%)

最小発注数量
4960256422390
6900.000
423-0935
65~70
1個
4960256422413
4800.000
423-2424
35~40
1個
4960256422437
5500.000
423-2428
45~50
1個
4960256422451
6200.000
423-0927
55~60
1個
4960256424134
8000.000
423-2421
75~80
1個
4960256424769
4000.000
423-0930
25~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,50032,334
( 35,567 )
11日目
26,573
( 29,230 )
11日目
28,179
( 30,997 )
11日目
30,48929,427
( 32,370 )
11日目
39,04137,686
( 41,455 )
11日目
25,139
( 27,653 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさを残しながら熱線をカットし、爽やかな環境に整えます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光・遮熱ネット クールホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光・遮熱ネット クールホワイト
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
日よけシェード ブレッツァ ショコラ
目かくしシート ダイオベールS
遮光ネット 遮光率65%・80%
遮光・遮熱メッシュシート
メーカーダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,139-1,030 -1,724976 -683 -1,571 -
通常出荷日11日目1日目1日目2日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他フィルム
-ショコラシルバーグレイ--
長さ(m)50221.8--
幅(m)22----
商品タイプ詳細遮光・遮熱ネット遮光ネットカーテンタイプ日よけシェードブレッツァ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト