ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製門型クレーン(簡易式) PMC490A

通常単価(税別)
631,344
税込単価
694,478
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量にして強靭です・組み立て、解体が簡単です・持ち運び、移動が容易です・クレーン設備のない作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    門型クレーン
  • 定格吊荷重 (t)
    0.49
  • 全高(m)
    2.5
  • 全幅(m)
    3
  • 揚程(m)
    2.3
  • JANコード
    4967521264471
  • 質量(g)
    104000.0
  • トラスココード
    460-1912

ご注意

  • ホイストは別売です。

型番:

PMC490A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMC490Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
門型クレーン
定格吊荷重(t)
0.49
全高(m)
2.5
全幅(m)
3
揚程(m)
2.3
JANコード
4967521264471
質量(g)
104000.0
トラスココード
460-1912

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMC490A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631,344
( 694,478 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量にして強靭です
・組み立て、解体が簡単です
・持ち運び、移動が容易です
・クレーン設備のない作業現場に最適です

ご注意

  • ホイストは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製門型クレーン(簡易式) PMC490Aの型番PMC490Aのページです。 型番PMC490Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製門型クレーン(簡易式) PMC490Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製門型クレーン(簡易式) PMC490A
ポータブル門型クレーン PMC490
アルミ製 ポータブル門型クレーン
ポータブル門型クレーン(折りたたみ式)
ポータブル門型クレーン
ジョイクレーン CF-100
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールキトースーパーツール日向製作所
通常価格631,344609,125631,344 -920,294 -609,125502,000
通常出荷日11日目11日目7日目〜1日目〜9日目39日目
商品タイプ門型クレーン門型クレーン門型クレーン門型クレーン門型クレーン-
定格吊荷重(t)0.490.49----
全高(m)2.53.19----
全幅(m)32.78----
揚程(m)2.33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト