17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプ

通常単価(税別)
450,519861,107特別価格
税込単価
495,571947,218特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間...

詳細を確認

ご注意

  • 連結してご使用いただく場合でも1段あたり最大積載量1000kgまでとしてください。
  • 必ずアンカーボルトで固定してください。
  • 増連型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
連結型追加(2本支柱)
4954183310899
859-1082
189000.0
1個
単体型
4954183310882
859-1083
345000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450,519414,882
( 456,370 )
1日目
861,107792,993
( 872,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
・最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
・収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
・独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
【用途】
・長尺物で床面を多く使用されている工場に。
・長尺物の置き場所にお困りの工場に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 連結してご使用いただく場合でも1段あたり最大積載量1000kgまでとしてください。
  • 必ずアンカーボルトで固定してください。
  • 増連型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプ
スライドバーラック(アーム3/4段) 両面タイプ
重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)
バーラック用アーム
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)
メーカームラテックKDSムラテックKDSアイリスオーヤマトラスコ中山日本ファイリングトラスコ中山
通常価格450,519-530,000 -56,640 -76,813 -2,68478,248 -
通常出荷日1日目9日目2日目19日目18日目2日目〜
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)-重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチール-スチール
天地棚段数(段)4-32-4
間口(mm)1500-----
奥行(mm)9601290----

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト