ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付

通常単価(税別)
73,000
税込単価
80,300
通常出荷日:11日目

【特長】・漏電探査をスマートでより高精度に行えます。・ワイヤレス化に対応、スマホやタブレットに測定値を...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

CM4003SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM4003SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
200
測定可能周波数帯域(Hz)
15.0~2000
測定可能導体最大径(mm)
40
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth
電源
単3形アルカリ乾電池(LR03)×2、ACアダプターZ1013(オプション)対応
トラスココード
263-0998
奥行(mm)
36
高さ(mm)
233
幅(mm)
64
校正書類
質量(g)
400.000
リーク電流(mA)
6
付属品
携帯用ケース、単3形アルカリ乾電池(LR03)×2本、接続ケーブル、USBケーブル、取扱説明書、使用上の注意、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CM4003SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,000
( 80,300 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏電探査をスマートでより高精度に行えます。
・ワイヤレス化に対応、スマホやタブレットに測定値を転送します(オプション:ワイヤレスアダプタZ3210装着時) 。
・新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出します。
・漏れ電流から負荷電流までワイドに測定可能です。
・リーククランプの国際規格IEC/EN61557-13の性能基準に準拠しています。
・コンパレータ機能で探査時間を短縮します。
・出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録します。
【用途】
・接地線の漏れ電流確認に。
・機器の予防保全に。
・ブレーカ容量など負荷電流の確認に。
・漏電トラブル対応、絶縁管理に 。
【材質】
・非公開
【セット内容】
・検査成績表
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付の型番CM4003SYORUI3TENTUKIのページです。 型番CM4003SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付
ACリーククランプメータ CM4002 書類3点付
ACクランプメータ CM3289
ACデジタルクランプメータ
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4
メーカー日置電機日置電機日置電機共立電気計器エスコエスコ
通常価格73,00062,00015,32316,41572,67548,731
通常出荷日11日目11日目6日目3日目2日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)20020042~10000~10000.006/0.06/0.6/6/60/2000.06/0.6/6/60/600
測定可能周波数帯域(Hz)15.0~200015.0~200040~100040~100015.0~200040.0~999.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト