ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ACクランプメータ CM3289 書類3点付

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:7日目

【特長】・センサ部をスリムにリニューアル、新形状で挟みやすさ抜群です。・高調波成分まで含めて指示する真...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

CM3289-SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM3289-SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
42.00/420.0/1000
測定範囲:交流電圧(V)
4.200/42.00/420.0/600
測定範囲:直流電圧(V)
420.0m/4.200/42.00/420.0/600
測定範囲:抵抗(Ω)
420.0/4.200k/42.00/420.0k/4.200M/42.00M
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
真の実効値整流方式
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)
トラスココード
125-6449
奥行(mm)
16
高さ(mm)
181
幅(mm)
57
校正書類
質量(g)
100
材質1
筐体:PC/ABS
付属品
テストリード(L9208)×1、携帯用ケース(9398)×1、コイン型リチウム電池(CR2032)(本体内蔵モニター用)、取扱説明書×1、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

型番リスト

表示件数
型番
CM3289-SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ部をスリムにリニューアル、新形状で挟みやすさ抜群です。
・高調波成分まで含めて指示する真の実効値型です。
・-25℃~65℃と広い使用範囲で、1mの落下にも耐えるドロップルーフ対応です。
・薄くて強いACクランプメータです。
・フレキシブルセンサに対応しているモデルです(別売オプションCT6280が必要です)。
【用途】
・電気工事全般に。
・ブレーカ容量など負荷電流の確認に。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【材質】
・筐体:PC/ABS
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメータ CM3289 書類3点付の型番CM3289-SYORUI3TENTUKIのページです。 型番CM3289-SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
ACクランプメータ CM3289 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACクランプメータ CM3289 書類3点付
ACクランプメータ CM3289
AC/DCクランプメータ
ACクランプメータ(交流電流測定用)
2127R ACクランプメータ
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機共立電気計器日置電機
通常価格22,00015,32355,66038,720 -15,57745,979 -
通常出荷日7日目6日目4日目1日目〜2日目1日目〜
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)42.00/420.0/100042~1000200020000~1000600
測定範囲:交流電圧(V)4.200/42.00/420.0/6004.2~600100010000~6001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト