ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ACリーククランプメータ CM4001 書類3点付

通常単価(税別)
48,000
税込単価
52,800
通常出荷日:7日目

【特長】・圧倒的な挟みやすさで、漏電探査時間が半分になります。・センサー部が挟みやすい形状で作業時間を...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

CM4001SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM4001SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
60.00m/600.0m/6.000/60.00/600.0
測定可能導体最大径(mm)
24
整流方式
真の実効値整流方式
電源
単4形アルカリ乾電池(LR03)
トラスココード
208-8108
奥行(mm)
27
高さ(mm)
160
幅(mm)
37
校正書類
質量(g)
115.0
リーク電流(mA)
60
付属品
携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03、本体内蔵モニター用)×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CM4001SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,000
( 52,800 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な挟みやすさで、漏電探査時間が半分になります。
・センサー部が挟みやすい形状で作業時間を短縮できます。
・コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
・フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
【用途】
・漏電探査に。
・接地線の漏れ電流確認に。
・機器の予防保全に。
・ブレーカ容量など負荷電流の確認に。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACリーククランプメータ CM4001 書類3点付の型番CM4001SYORUI3TENTUKIのページです。 型番CM4001SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
ACリーククランプメータ CM4001 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACリーククランプメータ CM4001 書類3点付
ACリーククランプメータ CM4002 書類3点付
ACリーククランプメータ CM4003 書類3点付
ACクランプメータ CM3289 書類3点付
ACクランプメータ CM3289
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機エスコ
通常価格48,00062,00073,00022,00015,32364,447
通常出荷日7日目11日目11日目7日目6日目2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)60.00m/600.0m/6.000/60.00/600.020020042.00/420.0/100042~10000.02/0.2/2/20/200/1000/Auto
測定可能導体最大径(mm)244040333374×80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト