ファクトリーサプライ用品技術窓口

複合型ガス濃度計 Bluetooth対応 XOC-3532BT

複合型ガス濃度計 Bluetooth対応

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
114,000105,541
税込単価
125,400116,095

【特長】・スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    249-8608
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    62.5
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    82.000
  • 対象ガス
    酸素・一酸化炭素
  • 分解能(ppm)
    1
  • 測定範囲(vol%)
    25
  • 測定範囲一酸化炭素(ppm)
    300
  • 測定範囲一酸化窒素(ppm)
    1
  • 測定範囲酸素(vol%)
    25
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能(vol%)
    1

ご注意

  • 非防爆品となります。

型番:

XOC-3532BT
解除
    数量:
    【商品仕様】
    型番:XOC-3532BT
    ・幅×奥行×高さ:70×24×62.5mm(突起部除く)
    ・熱中症防止機能付き(WBGT値相当値を3色で表示)
    ・非防爆品
    ・Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動
    ・対象ガス:酸素・一酸化炭素
    ・分解能(ppm):1
    ・測定範囲(vol%):25
    ・分解能酸素(vol%):0.1
    ・測定範囲一酸化炭素(ppm):300
    ・測定範囲一酸化窒素(ppm):1
    ・電源(V):単4アルカリ乾電池×1本(付属)

    XOC-3532BTの仕様・寸法情報

    トラスココード
    249-8608
    奥行(mm)
    24
    高さ(mm)
    62.5
    幅(mm)
    70
    質量(g)
    82.000
    対象ガス
    酸素・一酸化炭素
    分解能(ppm)
    1
    測定範囲(vol%)
    25
    測定範囲一酸化炭素(ppm)
    300
    測定範囲一酸化窒素(ppm)
    1
    測定範囲酸素(vol%)
    25
    分解能酸素(vol%)
    0.1
    分解能(vol%)
    1
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XOC-3532BT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,000105,541
    ( 116,095 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。
    ・酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示します。
    ・騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報を知らせます。
    ・単4アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。
    ・(無警報時、25℃の場合)
    ・防水・防塵構造(IP54相当)です。
    ・COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載です。
    ・Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。
    【用途】
    ・検知対象:酸素([[O2]])・一酸化炭素(CO)用。
    ・製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。

    ご注意

    • 非防爆品となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    複合型ガス濃度計 Bluetooth対応の型番XOC-3532BTのページです。 型番XOC-3532BTに関する仕様情報を記載しております。
    複合型ガス濃度計 Bluetooth対応のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    複合型ガス濃度計 Bluetooth対応
    装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BT
    高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
    デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
    個人ばく露濃度計 XV-389
    燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
    メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
    通常価格114,00069,647263,000140,00076,000159,000
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    トラスココード249-8608249-8607-346-3380137-2506346-3379
    奥行(mm)242444442044
    高さ(mm)62.562.516416440164
    幅(mm)707091919491
    質量(g)82.00082.000460.000460.00062.000460.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました