17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器用センサユニット XDS7NH

ガス検知器用センサユニット

通常単価(税別)
27,304
税込単価
30,034
通常出荷日:1日目
  • 測定範囲
    100ppm
  • トラスココード
    252-2722
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    30
  • 質量(g)
    100.000
  • 測定範囲(ppm)
    100
  • 対象ガス
    アンモニア

型番:

XDS7NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XDS7NHの仕様・寸法情報

測定範囲
100ppm
トラスココード
252-2722
奥行(mm)
80
高さ(mm)
55
幅(mm)
30
質量(g)
100.000
測定範囲(ppm)
100
対象ガス
アンモニア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XDS7NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,304
( 30,034 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知器用センサユニットの型番XDS7NHのページです。 型番XDS7NHに関する仕様情報を記載しております。
ガス検知器用センサユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器用センサユニット
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
装置型ガス検知器 Bluetooth対応品 XC-3532BT
酸素・硫化水素計 XOS-3532
酸素・一酸化炭素計
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格27,304247,000263,00069,647104,000104,000
通常出荷日1日目19日目19日目19日目19日目19日目
測定範囲100ppmゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm0~10000ppm0~300ppm酸素:0~25VOL%/硫化水素0~30ppm酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm
トラスココード252-2722252-2682-249-8607177-2586137-3827
奥行(mm)8012844242424
高さ(mm)5515016462.562.562.5
幅(mm)306291707070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト