17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプユニットセット PA-40002

ポンプユニットセット

通常単価(税別)
42,000
税込単価
46,200
通常出荷日:1日目

【特長】・XA-4000-2シリーズと併用することで吸引式ガス検知器として使用可能

  • トラスココード
    137-3830
  • 奥行(mm)
    43
  • 高さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    125
  • 質量(g)
    270.000

型番:

PA-40002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-40002の仕様・寸法情報

トラスココード
137-3830
奥行(mm)
43
高さ(mm)
110
幅(mm)
125
質量(g)
270.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-40002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,000
( 46,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XA-4000-2シリーズと併用することで吸引式ガス検知器として使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプユニットセットの型番PA-40002のページです。 型番PA-40002に関する仕様情報を記載しております。
ポンプユニットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプユニットセット
ガス検知器用センサユニット
酸素・硫化水素計 XOS-3532
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格42,00027,304104,000140,000263,000247,000
通常出荷日1日目1日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード137-3830252-2722177-2586346-3380-252-2682
奥行(mm)4380244444128
高さ(mm)1105562.5164164150
幅(mm)1253070919162
質量(g)270.000100.00082.000460.000460.0001300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト