17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線カット透明フィルム UVカットまもる君

通常単価(税別)
30,379
税込単価
33,417
通常出荷日:7日目

【特長】・透明性を維持しつつ紫外線をカットします・380nm以下の紫外線を99%以上カットできます・紫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 透明
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(m)
    1.37
  • 質量(g)
    28000.0
  • トラスココード
    272-3341

型番:

UV-M-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UV-M-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
厚さ(mm)
0.5
透明
長さ(m)
30
幅(m)
1.37
質量(g)
28000.0
トラスココード
272-3341
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV-M-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,379
( 33,417 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性を維持しつつ紫外線をカットします
・380nm以下の紫外線を99%以上カットできます
・紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します
・原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります
・ロールの中央に商品名の印字が400~500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)
【用途】
・色褪せ防止用の商品カバーや店頭カーテンに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線カット透明フィルム UVカットまもる君の型番UV-M-05のページです。 型番UV-M-05に関する仕様情報を記載しております。
紫外線カット透明フィルム UVカットまもる君のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線カット透明フィルム UVカットまもる君
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
透明遮熱フィルムサーミオンクリア
ヘルメット用防暑タレ そーかい君2
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
メーカーISHIZUKAトラスコ中山新和興業アキレス谷沢製作所スリーエムジャパン
通常価格30,379938 -12,458 -73,8901,0382,344 -
通常出荷日7日目1日目〜4日目〜4日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルム頭周り用品フィルム
厚さ(mm)0.5-----
透明-----
長さ(m)30-----
幅(m)1.37-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト