ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用システム保管庫"TZW型"用ベース TZWB-06

工場用システム保管庫"TZW型"用ベース

通常単価(税別)
17,17714,636
税込単価
18,89516,100
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています...

詳細を確認
  • 設置タイプ
    TZW型保管庫
  • JANコード
    4550414026074
  • トラスココード
    246-0826
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ)
  • ホワイト
  • 最大積載量(kg/台)
    300
  • 奥行(mm)
    430
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    60

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

TZWB-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZWB-06の仕様・寸法情報

設置タイプ
TZW型保管庫
JANコード
4550414026074
トラスココード
246-0826
質量(g)
6000.0
材質1
スチール(亜鉛メッキ)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
300
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
高さ(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZWB-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,17714,636
( 16,100 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。
・合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、非常に優れ、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫"TZW型"用ベースの型番TZWB-06のページです。 型番TZWB-06に関する仕様情報を記載しております。
工場用システム保管庫"TZW型"用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用システム保管庫"TZW型"用ベース
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,17753,953 -56,65867,996151,369204,101
通常出荷日8日目8日目8日目8日目18日目1日目
設置タイプTZW型保管庫-上置・下置両用上置・下置両用下置き下置き
JANコード4550414026074-4550414026166455041402618045504140143304550414014439
トラスココード246-0826-246-0818246-0821258-1206257-2197
質量(g)6000.0-33000.027000.048200.041000.0
材質1スチール(亜鉛メッキ)-スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチールスチール(SPCC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト