17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツ 0905085

階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツ

通常単価(税別)
29,750
税込単価
32,725
通常出荷日:4日目

【特長】・階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー・LV-9N用充電器です。

  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    195
  • 幅(mm)
    150
  • JANコード
    4529452210059
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    353-0686

型番:

0905085
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0905085の仕様・寸法情報

奥行(mm)
245
高さ(mm)
195
幅(mm)
150
JANコード
4529452210059
質量(g)
2000.0
トラスココード
353-0686

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0905085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,750
( 32,725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー・LV-9N用充電器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツの型番0905085のページです。 型番0905085に関する仕様情報を記載しております。
階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツ
バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B
スイーパー用オプションパーツ
ポリッシャー 単相100V
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)
メーカー日本マルセル日本マルセルケルヒャー山崎産業アマノアマノ
通常価格29,750201,250 -12,198126,603 -17,949 -3,739 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目1日目
奥行(mm)245325----
高さ(mm)195800~1195----
幅(mm)150235----
JANコード4529452210059-----
質量(g)2000.0-----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト