17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

通常単価(税別)
201,250250,000
税込単価
221,375275,000
通常出荷日:4日目

【特長】・リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです・階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化で...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
リチウムイオンバッテリー
4529452220010
16200.0
368-5370
本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器
1個
リチウムイオンバッテリー(別売り)
4529452210035
12400.0
353-0690
本体、タイネックスブラシ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,000
( 275,000 )
4日目
201,250
( 221,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです
・階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます
・付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です
・電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式階段ポリッシャー AV-61Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B
階段ポリッシャー AV-61B用オプションパーツ
手押し式床洗浄機 SC401
手押し式床洗浄機 SC250
自走式床洗浄機 SC500
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカー日本マルセル日本マルセルニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャー
通常価格201,250-29,750986,240481,6361,562,6632,578,125
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目19日目
商品タイプポリッシャー-床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様バッテリータイプ-手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプバッテリータイプ
ブラシ径(インチ)9-----
奥行(mm)325245----
高さ(mm)800~1195195----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト