17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プッシュディスペンサー 角型 106111

プッシュディスペンサー 角型【100個入り】

通常単価(税別)
42,500
税込単価
46,750
通常出荷日:11日目

【特長】・軽くワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。・吐出部には簡易ロック機能を設...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    141
  • 幅(mm)
    66
  • JANコード
    4589521474584
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    555-0782
  • 材質1
    本体:HDPE
  • 材質2
    ヘッド部:PP.PE.SUS

型番:

106111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

106111の仕様・寸法情報

奥行(mm)
66
高さ(mm)
141
幅(mm)
66
JANコード
4589521474584
質量(g)
6000.0
トラスココード
555-0782
材質1
本体:HDPE
材質2
ヘッド部:PP.PE.SUS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
106111
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,500
( 46,750 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。
・吐出部には簡易ロック機能を設けているため、使用しない時はロックをかけることができる「万が一」を防ぎます。
【材質】
・本体:HDPE
・ヘッド部:PP.PE.SUS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュディスペンサー 角型の型番106111のページです。 型番106111に関する仕様情報を記載しております。
プッシュディスペンサー 角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュディスペンサー 角型
プッシュディスペンサー 丸型
NT洗瓶 BII型スリム
NT洗瓶 BII型 広口
NT洗瓶 B型 カラーcap
NT洗瓶 B型 弁付
メーカーニッコー・ハンセンニッコー・ハンセン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格42,50040,500335 -357 -430 -410 -
通常出荷日11日目11日目3日目6日目3日目〜6日目
奥行(mm)66-----
高さ(mm)141149----
幅(mm)66-----
JANコード45895214745844589521474508----
質量(g)6000.05200.0----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト