ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動牽引車 DTR10N

通常単価(税別)
740,093556,623
税込単価
814,102612,285
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。・電動で楽々移動できます。【用途】・カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 詳細タイプ
    電動牽引車
  • 質量(g)
    105000.0
  • トラスココード
    408-3328
  • 材質1
    スチール
  • 標準装備
    充電器
  • ハンドル高さ(mm)
    1270
  • 走行モーター
    DC24V 0.4KW
  • 走行速度(km/h)負荷
    3.2
  • 駆動輪
    Φ255
  • 補助車輪
    Φ75
  • 搭載バッテリー
    DC24V 30Ah/5Hr

ご注意

  • 車上渡しになります。

型番:

DTR10N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTR10Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ハンドル
ジャバラ
詳細タイプ
電動牽引車
質量(g)
105000.0
トラスココード
408-3328
材質1
スチール
標準装備
充電器
ハンドル高さ(mm)
1270
走行モーター
DC24V 0.4KW
走行速度(km/h)負荷
3.2
駆動輪
Φ255
補助車輪
Φ75
搭載バッテリー
DC24V 30Ah/5Hr

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTR10N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740,093556,623
( 612,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。
・電動で楽々移動できます。
【用途】
・カゴ車などの移動に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動牽引車 DTR10Nの型番DTR10Nのページです。 型番DTR10Nに関する仕様情報を記載しております。
電動牽引車 DTR10Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動牽引車 DTR10N
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
電動ローリフト 2LR1シリーズ
メーカースギヤスDANDYDANDYDANDYDANDYスギコー(杉国工業)
通常価格740,093835,694 -390,055608,731 -417,9931,639,765 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他移動式リフター移動式リフターテーブルリフト移動式リフター移動式リフター
ハンドル
ジャバラ
詳細タイプ電動牽引車-----
質量(g)105000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト