17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット

通常単価(税別)
807,603719,493
税込単価
888,363791,442
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547023873
  • トラスココード
    243-0233
  • 質量(g)
    824.000
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    236
  • 幅(mm)
    171
  • 材質1
    PC(プラスチック)/ABS
  • 電源(V)
    3.7
  • 空間分解能(mrad)
    1.7mrad/0.7
  • 測定視野角(°)
    30°×23°/12°×39
  • ディスプレイサイズ
    3.5インチ
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    320×240
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~+50

型番:

0563-8834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-8834の仕様・寸法情報

JANコード
4029547023873
トラスココード
243-0233
質量(g)
824.000
奥行(mm)
95
高さ(mm)
236
幅(mm)
171
材質1
PC(プラスチック)/ABS
電源(V)
3.7
空間分解能(mrad)
1.7mrad/0.7
測定視野角(°)
30°×23°/12°×39
ディスプレイサイズ
3.5インチ
赤外線解像度(ピクセル)
320×240
使用温度範囲(℃)
-15~+50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0563-8834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807,603719,493
( 791,442 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。
・最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。
・内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。
・タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
・標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
【用途】
・配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。
・研究開発に。
・建物診断に。
【材質】
・PC(プラスチック)/ABS
【セット内容】
・ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット
・USB type-Cケーブル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットの型番0563-8834のページです。 型番0563-8834に関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
卓上式/壁掛式温湿度計
高精度卓上式温湿度・気圧計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
赤外線サーモグラフィー testo 883-1
マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格807,60318,17949,85333,242576,923345,001
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
JANコード4029547023873402954700033140295470106204029547010637--
トラスココード243-0233773-6886773-6908773-6894243-0234255-4490
質量(g)824.000168.000240.000240.000824.000692.000
奥行(mm)954036369539
高さ(mm)23690105105236210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト