17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコスウェットバック(湿式)

通常単価(税別)
83,777
税込単価
92,155
通常出荷日:8日目

【特長】・コード式強力ウェットバキュームです・吸引力の強さの調整が可能です【用途】・屋内のハードフロア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • トラスココード
    381-5735
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    600
  • 最大真空圧(kPa)
    21.5
  • 集じん容量(L)
    20
  • 騒音値(dB)
    73
  • 幅(mm)
    370
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.6
  • 質量(g)
    7000.0
  • 吸水量(L)
    20
  • 消費電力(W)
    1100
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    10

型番:

9426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9426の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
種類
粉じんタイプ
トラスココード
381-5735
奥行(mm)
360
高さ(mm)
600
最大真空圧(kPa)
21.5
集じん容量(L)
20
騒音値(dB)
73
幅(mm)
370
最大風量([[M3]]/min)
3.6
質量(g)
7000.0
吸水量(L)
20
消費電力(W)
1100
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
9426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,777
( 92,155 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式強力ウェットバキュームです
・吸引力の強さの調整が可能です
【用途】
・屋内のハードフロアの汚水回収作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコスウェットバック(湿式)の型番9426のページです。 型番9426に関する仕様情報を記載しております。
サンコスウェットバック(湿式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコスウェットバック(湿式)
AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機
集じん機(粉じん用)
業務用 吸水型スタンダードタイプ
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
メーカーペンギンエスコマキタ日立アクアシステムアクアシステム
通常価格83,77764,36046,534165,634510,978 -54,908 -
通常出荷日8日目1日目3日目8日目4日目〜1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途湿式乾湿両用乾式乾湿両用湿式乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
トラスココード381-5735-----
奥行(mm)360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト