ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

温風低圧塗装機 HVLP 標準セット

通常単価(税別)
376,301
税込単価
413,931
通常出荷日:1日目

【特長】・大幅な(約50%)塗料の節約が可能で、飛散もほとんどありません・電動の機械・低圧塗装テクノロ...

詳細を確認

型番:

0276050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0276050の仕様・寸法情報

種類
エアレスユニット品
最大吐出圧力(MPa)
0.055
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1200
動力源
AC100V
質量(g)
15000.0
トラスココード
202-8007
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0276050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376,301
( 413,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大幅な(約50%)塗料の節約が可能で、飛散もほとんどありません
・電動の機械
・低圧塗装テクノロジーによる飛散減少により、環境に優しく経済的な塗装が行えます
・作業時間をエアーガンの約半分に短縮。作業能率が大幅にアップ
・温風のドライエアーが塗料の乾きを早くするため、タレ、ナガレが少なくきれいな塗装ができます
・100V電源でコンプレッサー不要。軽量・コンパクトで持ち運びも楽々
【用途】
・多目的塗装に
【セット内容】
・タービン本体、MAXUM2ガン#3(Φ1.3mm)、フレックスエアーホース 9.1m 、手元ホース 1.5m(黒)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温風低圧塗装機 HVLP 標準セットの型番0276050のページです。 型番0276050に関する仕様情報を記載しております。
温風低圧塗装機 HVLP 標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温風低圧塗装機 HVLP 標準セット
ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)
フレキシオ570(電動式)
精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業 中圧温風塗装機
回転チップクリーナー TT-3B
メーカー日本ワグナー日本ワグナー日本ワグナー精和産業精和産業アネスト岩田
通常価格376,301245,10038,344497,298352,0498,081
通常出荷日1日目8日目4日目4日目11日目3日目
種類エアレスユニット品エアレスユニット品-エアレスユニット品エアレスユニット品エアレス用関連部品
最大吐出圧力(MPa)0.055-----
周波数(Hz)50/6050/6050/60---
消費電力(W)12001400475---
動力源AC100V100VAC100V---

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト