ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)

通常単価(税別)
245,100
税込単価
269,610
通常出荷日:8日目

【特長】・ロングストロークで吸引力UPしています・飛散減少チップ標準装備しています・パーツ摩耗・バルブ...

詳細を確認

型番:

2291062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2291062の仕様・寸法情報

種類
エアレスユニット品
ノズル径(mm)
21.0
最高使用圧力(MPa)
21
最大吐出量(L/min)
2.5/3.1
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
塗料吐出口
G1/4
動力源
100V
JANコード
4989008500872
質量(g)
29000.0
トラスココード
200-5974
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2291062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,100
( 269,610 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングストロークで吸引力UPしています
・飛散減少チップ標準装備しています
・パーツ摩耗・バルブ負担を軽減するブラシレスモーター
・柔軟性と耐久性に優れる丈夫で取り回ししやすい塗料ホース
・ダイアフラムポンプの低頻度ストロークにより部品への負担軽減
・塗料飛散最大55%減少
【用途】
・建築塗装、錆止め、エアレス用フィーラー、アクリル合成樹脂など
・吹付塗装で飛散が気になる現場に
【セット内容】
・エアレスガン
・HEAチップ
・エアレスホース(1/4×30m)
・圧力計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)の型番2291062のページです。 型番2291062に関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)
エアレスガン
フレキシオ570(電動式)
温風低圧塗装機 HVLP 標準セット
AP-96形エアレス自動ガン
精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機
メーカー日本ワグナー日本ワグナー日本ワグナー日本ワグナーアネスト岩田精和産業
通常価格245,10032,344 -38,344376,30158,185497,298
通常出荷日8日目1日目4日目1日目在庫品1日目4日目
種類エアレスユニット品エアレスハンドガン-エアレスユニット品エアレスオートガンエアレスユニット品
ノズル径(mm)21.025.01.8/4.1---
最高使用圧力(MPa)2125.0----
最大吐出量(L/min)2.5/3.1-----
周波数(Hz)50/60-50/6050/60--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト