17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧タンク タンクのみ SUS316L

ステンレス加圧タンク タンクのみ SUS316L

通常単価(税別)
157,199305,873
税込単価
172,919336,460
通常出荷日:1日目

【用途】・液体の圧送用に・腐食性の液体を使用する際に【材質】・本体:ステンレス(SUS316L)

  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS316L)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【用途】
・液体の圧送用に。
・腐食性の液体を使用する際に。
【本体材質】
・ステンレス(SUS316L)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

内部高さ

(mm)

内径

(mm)

容量詳細(L)

最小発注数量
246-4101
14500.0
325
208
10.1
1個
246-4113
7400
427
158
5
1個
250-9439
3200.0
277
226
5
1個
245-6458
5500
411
180
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305,873
( 336,460 )
1日目
293,563
( 322,919 )
1日目
157,199
( 172,919 )
1日目
202,654
( 222,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体の圧送用に
・腐食性の液体を使用する際に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS316L)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク タンクのみ SUS316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧タンク タンクのみ SUS316L
ステンレス加圧タンク SUS316L
ステンレス加圧タンク 39L
ステンレス加圧タンク 30L・39L
ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L
ステンレス加圧タンク TBシリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格157,199-107,009 -105,985153,404 -67,500 -130,394 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目
材質1本体:ステンレス(SUS316L)本体:ステンレス(SUS316L)-パッキン:FKM--
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト