17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧タンク SUS316L

ステンレス加圧タンク SUS316L

通常単価(税別)
107,009117,426
税込単価
117,710129,169
通常出荷日:1日目

【特長】・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。・加圧時にフタを開けることができない安全構造です...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS316L)
  • 内径 (mm)
    226
  • 容量詳細(L)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

内部高さ

(mm)

最小発注数量
250-9435
2300.0
290
1個
245-6496
2100
215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,426
( 129,169 )
1日目
107,009
( 117,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
・加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
・SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。
・(排気設定圧力は0.59MPaです)
【用途】
・液体の圧送用に。
・腐食性の液体を使用する際に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク SUS316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧タンク SUS316L
ステンレス加圧タンク 39L
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)
ステンレス加圧タンク セット品 TN3B-TSK
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格107,009-105,985226,581190,49666,46186,099 -
通常出荷日1日目5日目19日目19日目4日目5日目
材質1本体:ステンレス(SUS316L)-本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM本体:ステンレス(SUS304)
内径(mm)226312158158226226
容量詳細(L)539335-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト