ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング 19090-2-4.0
通常単価(税別)
8,161
税込単価
8,977
通常出荷日:4日目

【特長】・WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕...

詳細を確認

型番:

19090-2-4.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19090-2-4.0の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
4
刃数
3
先端角(°)
90
先端径(mm)
1.2
全長(mm)
40
有効刃径(mm)
4
加工範囲(mm)
1.2-4.0
JANコード
4573550570003
質量(g)
4.000
トラスココード
228-3543

商品情報

【商品仕様】
型番:19090-2-4.0
・先端径(mm):1.2
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・先端角(°):90
・刃数(枚):3
・表面処理:TiALNコーティング
・加工範囲(mm):1.2-4.0

型番リスト

表示件数
型番
19090-2-4.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,161
( 8,977 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
・NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
【用途】
・被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティングの型番19090-2-4.0のページです。 型番19090-2-4.0に関する仕様情報を記載しております。
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング
HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンク
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
カウンターシンク
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(通常タイプ)
メーカーWEBAWEBAWEBAWATER MILLSインプラスインプラス
通常価格8,16115,84410,370 -36,7743,540 -3,050 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目2日目
シャンク径(mm)4MT2----
刃数33----
先端角(°)9090----
先端径(mm)1.23.8----
全長(mm)40106----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト