17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンク

HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンク 19094-0-25HMT
通常単価(税別)
15,844
税込単価
17,428

【特長】・WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スム...

詳細情報を確認する
  • シャンク径(mm)
    MT2
  • 刃数
    3
  • 先端角(°)
    90
  • 先端径(mm)
    3.8
  • 全長(mm)
    106
  • 有効刃径(mm)
    25
  • 加工範囲(mm)
    3.8-25
  • JANコード
    4573550571352
  • 質量(g)
    165.000
  • トラスココード
    228-3566

型番:

19094-0-25HMT
解除
    数量:

    19094-0-25HMTの仕様・寸法情報

    シャンク径(mm)
    MT2
    刃数
    3
    先端角(°)
    90
    先端径(mm)
    3.8
    全長(mm)
    106
    有効刃径(mm)
    25
    加工範囲(mm)
    3.8-25
    JANコード
    4573550571352
    質量(g)
    165.000
    トラスココード
    228-3566

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:19094-0-25HMT
    ・ノンコーティング
    ・有効刃径(mm):25
    ・先端径(mm):3.8
    ・全長(mm):106
    ・先端角(°):90
    ・刃数(枚):3
    ・加工範囲(mm):3.8-25
    ・シャンク:MT2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19094-0-25HMT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,844
    ( 17,428 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    ・NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    【用途】
    ・被削材:真鍮・鋳鉄・アルミ合金・樹脂の面取りに。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンクの型番19094-0-25HMTのページです。 型番19094-0-25HMTに関する仕様情報を記載しております。
    HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HSSカウンターシンク 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンク
    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング
    カウンターシンク
    面取り加工用エンドミル AVIC型
    コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
    メーカーWEBAWEBAWATER MILLS住友電工ハードメタルインプラスWEBA
    通常価格15,8448,16136,7746,322 -3,540 -10,370 -
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目3日目4日目
    シャンク径(mm)MT24----
    刃数33----
    先端角(°)9090----
    先端径(mm)3.81.2----
    全長(mm)10640----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました