17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

通常単価(税別)
440,757520,894特別価格
税込単価
484,833572,983特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)・耐衝撃性に優れたクッ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

対象管サイズ

最小発注数量
177
4514706084302
195-0374
13500.0
386
364
呼び径300以下のEF継手
1個
234
4514706083954
195-0375
10500.0
321
331
呼び径100以下のEF継手、呼び径200以下のEFサドル継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520,894435,415
( 478,957 )
4日目
440,757368,428
( 405,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
・耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
・融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
【用途】
・水道配水用PE管EFコントローラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
メーカーレッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションスーパーツールトラスコ中山
通常価格440,757-32,535 -8,876 -54,033 -12,000 -11,613 -
通常出荷日4日目9日目9日目9日目1日目1日目〜
商品タイプ水道配水用品水道配水用品水道配水用品水道配水用品パイプリーマーパイプリーマー
使用電源AC80~120V 45~65Hz-----
適合管JW、PWA規格-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト