ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様

オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様 AS-7D
通常単価(税別)
125,125
税込単価
137,638

【特長】・異なる色のテープを同時にカット等、作業効率が一段と向上します。・自動...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    150
  • 使用テープ幅(mm)
    7~50
  • 消費電力(W)
    18
  • ホワイト
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    137
  • テープ長さ設定範囲(mm)
    20~999
  • 最大テープ外径(mm)
    180
  • 適合紙管サイズ(mm)
    76・35・25
  • 表示
    3桁LEDデジタル表示
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    505-2870
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • 材質2
    本体:スチール鋼板
  • 材質3
    カッター:スチール片面フッ素コーティング

型番:

AS-7D
解除
    数量:

    AS-7Dの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    245
    高さ(mm)
    150
    使用テープ幅(mm)
    7~50
    消費電力(W)
    18
    ホワイト
    電源(V)
    AC100
    電源コード長さ(m)
    1.8
    幅(mm)
    137
    テープ長さ設定範囲(mm)
    20~999
    最大テープ外径(mm)
    180
    適合紙管サイズ(mm)
    76・35・25
    表示
    3桁LEDデジタル表示
    質量(g)
    2400.0
    トラスココード
    505-2870
    材質1
    本体カバー:ABS樹脂
    材質2
    本体:スチール鋼板
    材質3
    カッター:スチール片面フッ素コーティング
    -
    -

    商品情報

    【使用条件】
    ・5℃~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
    ・事前にデモ機でのテストをお薦めします。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AS-7D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    125,125
    ( 137,638 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異なる色のテープを同時にカット等、作業効率が一段と向上します。
    ・自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。
    ・2本同時にテープを定尺カットできます。
    ・1mm単位で調整可能です。
    【材質】
    ・本体カバー:ABS樹脂
    ・本体:スチール鋼板
    ・カッター:スチール片面フッ素コーティング

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様の型番AS-7Dのページです。 型番AS-7Dに関する仕様情報を記載しております。
    オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様
    オートディスペンサー AS-7B 短尺仕様
    オートディスペンサー AS-7E 非粘着仕様
    オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様
    オートディスペンサー AS-7A 細幅仕様
    オートディスペンサー AS-7F ノープレッシャー仕様
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
    通常価格125,125103,125110,000140,250119,62597,625
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    奥行(mm)245245245245245245
    高さ(mm)150150150150150150
    使用テープ幅(mm)7~5030~507~5010~255~257~50
    消費電力(W)181818181818
    ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました