ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様

オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様 AS-7C
通常単価(税別)
140,250
税込単価
154,275
通常出荷日:19日目

【特長】・表面保護材などベタつきの少ないテープに最適です。・自動送り・自動カットするテープディスペンサ...

詳細を確認

型番:

AS-7C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-7Cの仕様・寸法情報

奥行(mm)
245
高さ(mm)
150
使用テープ幅(mm)
10~25
消費電力(W)
18
ホワイト
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
137
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999
最大テープ外径(mm)
180
適合紙管サイズ(mm)
76・35・25
表示
3桁LEDデジタル表示
質量(g)
2400.0
トラスココード
505-2848
材質1
本体カバー:ABS樹脂
材質2
本体:スチール鋼板
材質3
カッター:スチール片面フッ素コーティング
-
-

商品情報

【使用条件】
・5℃~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
・事前にデモ機でのテストをお薦めします。

型番リスト

表示件数
型番
AS-7C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,250
( 154,275 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面保護材などベタつきの少ないテープに最適です。
・自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。
・弱粘着テープを決まった長さでカットする卓上機です。
・1mm単位で調整可能です。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・本体:スチール鋼板
・カッター:スチール片面フッ素コーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様の型番AS-7Cのページです。 型番AS-7Cに関する仕様情報を記載しております。
オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートディスペンサー AS-7C 弱粘着仕様
オートディスペンサー AS-7E 非粘着仕様
オートディスペンサー AS-7B 短尺仕様
オートディスペンサー AS-7D Wセンサー仕様
オートディスペンサー AS-7A 細幅仕様
オートディスペンサー AS-7F ノープレッシャー仕様
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格140,250110,000103,125125,125119,62597,625
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
奥行(mm)245245245245245245
高さ(mm)150150150150150150
使用テープ幅(mm)10~257~5030~507~505~257~50
消費電力(W)181818181818
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト