ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロードメーター SJ2-5-500【2個入り】

通常単価(税別)
2,160,0001,795,608
税込単価
2,376,0001,975,169
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トラックの過積載、積荷の計量に大活躍です。・設置・撤去は約5分です。・無線式だからケーブルが...

詳細を確認
  • ・表示部およびバッテリー収納部を踏んだり車輪で通過しないようご注意下さい。
  • カバーが破損し浸水や故障の原因となります。
  • ・瞬間的に過度な衝撃 がかからないようご注意下さい。
  • ・急激な温度変化があるところは避けて下さい。
  • ・高電圧や電気的ノイズがひどい場所では使わないで下さい。
詳細を確認

型番:

SJ2-5-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

SJ2-5-500の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
5000000
最小表示(g)
5000
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
900
計量皿寸法W(mm)
500
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
有り
トラスココード
364-5087
質量(g)
18000.0
保護等級
IP66
パッド数(枚)
2

型番リスト

表示件数
型番
SJ2-5-500
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160,0001,795,608
( 1,975,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックの過積載、積荷の計量に大活躍です。
・設置・撤去は約5分です。
・無線式だからケーブルが絡まる心配がありません。
・指示計は使いやすいロータリースイッチ、見やすい4.3インチカラー液晶を採用しています。
【用途】
・過積載防止に。
【セット内容】
・無線式合算用プリンター付指示計
・スロープ
・バッテリーチャージャー

ご注意

  • ・表示部およびバッテリー収納部を踏んだり車輪で通過しないようご注意下さい。
  • カバーが破損し浸水や故障の原因となります。
  • ・瞬間的に過度な衝撃 がかからないようご注意下さい。
  • ・急激な温度変化があるところは避けて下さい。
  • ・高電圧や電気的ノイズがひどい場所では使わないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードメーター SJ2-5-500の型番SJ2-5-500のページです。 型番SJ2-5-500に関する仕様情報を記載しております。
ロードメーター SJ2-5-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードメーター SJ2-5-500
20.0kg(2g) カウントはかり
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg
Smart Scale P2 Pro
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
メーカー守隨本店エスコエスコドリテックANKERエスコ
通常価格2,160,00071,9416,0002,7606,3554,780
通常出荷日1日目6日目1日目4日目9日目1日目
主要用途はかりカウンティングスケールはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)500000020000300020001500003000
最小表示(g)50002111001
乾電池対応無し無し有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト