ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)【91個入り】

通常単価(税別)
795,306620,259
税込単価
874,837682,285
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・正面にはWera社の「TOOL REVELS 」ロゴ入りです・工具は専用フォーム入りで綺麗に...

詳細を確認

型番:

150130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (91個入り)

150130の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
W785×D518×H1020
引出し段数
7
トレイ
あり
キーロック
あり
引出し耐荷重(kg)
25
総耐荷重(kg)
1000
カラー
ブラック
JANコード
4013288225085
質量(g)
94000.0
トラスココード
469-5769
材質1
本体:スチール

型番リスト

表示件数
型番
150130
最小発注数量
1パック

91個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795,306620,259
( 682,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面にはWera社の「TOOL REVELS 」ロゴ入りです
・工具は専用フォーム入りで綺麗に収納できます
・静止荷重上限が1000kg(移動時540kg)と丈夫です
・下の5段(浅型3段、深型2段)は空です
・サイドパネルは衝撃を吸収する2重構造になっています
・引き出しの開閉は非常にスムーズです
・オールロック式で一度に全ての引き出しをロックできます
・転倒防止用に複数の引き出しが飛び出さないようになっています
【用途】
・自動車、二輪車の整備・メンテナンスに
【材質】
・本体:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)の型番150130のページです。 型番150130に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
ツールキャビネットセット TCA312
ツールキャビネットセット TCA412
メーカーWERAスーパーツールスーパーツールスーパーツールTONETONE
通常価格795,30672,72551,72562,663147,510137,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
ミリ/インチミリ / インチミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.712.712.712.79.512.7
外寸(mm)W785×D518×H1020W470×D220×H345W470×D220×H300W470×D220×H345W(676)×D(459)×H(995)676(W)×459(D)×995(H)
引出し段数732377

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト