ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) CTT2-420

電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付)

通常単価(税別)
108,48896,901
税込単価
119,337106,591
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・安全機構のワンストップ機能付です。・テーブル上部から電源が取れます。【用途】・検品・実験・商...

詳細を確認
  • テーブル寸法(mm)
    420
  • テーブル板厚(mm)
    5
  • 外径(mm)
    420
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    160-9141
  • 材質1
    本体:PVC 
  • 材質2
    テーブル:MDF
  • 奥行(mm)
    420
  • 均等荷重(kg)
    20
  • 高さ(mm)
    99
  • 幅(mm)
    420

ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使いください。

型番:

CTT2-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTT2-420の仕様・寸法情報

テーブル寸法(mm)
420
テーブル板厚(mm)
5
外径(mm)
420
質量(g)
6500.0
トラスココード
160-9141
材質1
本体:PVC 
材質2
テーブル:MDF
奥行(mm)
420
均等荷重(kg)
20
高さ(mm)
99
幅(mm)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTT2-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,48896,901
( 106,591 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全機構のワンストップ機能付です。
・テーブル上部から電源が取れます。
【用途】
・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
【材質】
・本体:PVC 
・テーブル:MDF

ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付)の型番CTT2-420のページです。 型番CTT2-420に関する仕様情報を記載しております。
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付)
回転台 丸型 MRBシリーズ
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
LC型大型回転台ストッパー付 ゴムマット張り
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット・ハンドストッパー付)
メーカーHAYANOトラスコ中山サカエ大阪タイユートラスコ中山サカエ
通常価格108,48820,697 -12,133 -25,800 -89,76018,173 -
通常出荷日4日目1日目〜3日目1日目〜11日目3日目
テーブル寸法(mm)420-----
テーブル板厚(mm)5-----
外径(mm)420-----
質量(g)6500.0-----
トラスココード160-9141-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト