17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1

通常単価(税別)
1,594,042
税込単価
1,753,446
通常出荷日:1日目

【特長】・高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。・固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    147-2657
  • 質量(g)
    32000.0
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    50~100
  • 清掃能力距離(m)
    17
  • 付属ワイヤ(mm×m)
    8×17
  • 電源コード長さ(m)
    3

型番:

MAD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
トラスココード
147-2657
質量(g)
32000.0
清掃能力パイプ径(mm)
50~100
清掃能力距離(m)
17
付属ワイヤ(mm×m)
8×17
電源コード長さ(m)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,594,042
( 1,753,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
・固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
・ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
・回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
・管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
・豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
【用途】
・排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1の型番MAD-1のページです。 型番MAD-1に関する仕様情報を記載しております。
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI MAD-1
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
排水管清掃機 パイプショーター
排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
メーカーカンツールカンツールローデンベルガートラスコ中山ローデンベルガーエスコ
通常価格1,594,042108,576 -25,20116,28933,792100,170
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機その他そうじ機その他その他
特殊用途排水管用排水管用その他排水管用排水管用排水管用
トラスココード147-2657-----
質量(g)32000.0-----
清掃能力パイプ径(mm)50~100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト