ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルマルチメータ DT4261 書類3点付

通常単価(税別)
38,000
税込単価
41,800
通常出荷日:11日目

【特長】・現場でのトラブル解析と作業効率を大幅改善・ 現場でのトラブル解析に貢献・ 作業効率アップ!デ...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

DT4261SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT4261SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
600.0m~1000
測定範囲:交流電圧(V)
6.000~1000
測定範囲:直流電流(A)
600.0m~10.00
測定範囲:交流電流(A)
600.0m〜10.00、10.00~1000(ACクランプ測定)
測定範囲:抵抗(Ω)
600.0~60.00M
測定範囲:容量(F)
1.000μ〜10.00m
測定範囲:周波数(Hz)
40~1000
検電機能
あり
省電力機能
オートパワーセーブ
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
あり(オプション必要)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×3本(付属)
検波方式
真の実効値整流(RMS)
トラスココード
359-0444
奥行(mm)
47
高さ(mm)
185
幅(mm)
87
校正書類
質量(g)
480.000

型番リスト

表示件数
型番
DT4261SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場でのトラブル解析と作業効率を大幅改善
・ 現場でのトラブル解析に貢献
・ 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力(Z3210装着でExcel直接入力機能)
・ テストリードの誤挿入を防止し、安全安心(端子シャッター)
・ テストリードとキャップを一体化
・ 高い防じん防水性能(国際規格IP54対応)
【用途】
・電気工事など
【セット内容】
・試験成績表
・校正証明書
・トレサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ DT4261 書類3点付の型番DT4261SYORUI3TENTUKIのページです。 型番DT4261SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメータ DT4261 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメータ DT4261 書類3点付
デジタルマルチメーター 検電機能付
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
デジタルマルチメーター AD-5503
メーカー日置電機日置電機テクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーOWONエー・アンド・デイ
通常価格38,00027,000132,635148,999 -19,000 -3,402
通常出荷日11日目7日目20日目20日目8日目〜4日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
CEありありありありありあり
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動自動自動
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト