ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり

通常単価(税別)
34,000
税込単価
37,400
通常出荷日:7日目

【特長】・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。・DC V基本確度±0....

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

DT4253SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT4253SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/1000
測定範囲:交流電圧(V)
6.000/60.00/600.0/1000
測定範囲:直流電流(A)
60.00μ/600.0μ/6.000m/60.00m
測定範囲:交流電流(A)
ACクランプ測定:1000
測定範囲:抵抗(Ω)
600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M
測定範囲:容量(F)
1.000μ/10.00μ/100.0μ/1.000m/10.00m
測定範囲:周波数(Hz)
40~1000
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーセーブ
リラティブ機能
あり
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
あり(オプション必要)
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
検波方式
真の実効値整流(RMS)
トラスココード
117-2238
奥行(mm)
52
高さ(mm)
174
幅(mm)
84
校正書類
質量(g)
390.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DT4253SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。
・DC V基本確度±0.3%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
・1mの落下に耐える堅牢設計です。
・コンデンサ、周波数測定など多数の機能を搭載しています。
・計装用途の直流低電流レンジ(mA)を備えたモデルです。
・明るく見やすいバックライト付きです。
・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
・クランプで大電流測定可能です。
・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
【用途】
・電気工事全般に。
・研究開発に。
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジありの型番DT4253SYORUI3TENTUKIのページです。 型番DT4253SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり
デジタルマルチメーター 10A端子あり
デジタルマルチメーター AD-5503
デジタルマルチメーター AD-5529A
デジタルマルチメーター 検電機能付
デジタルマルチメーター 検電機能なし
メーカー日置電機日置電機エー・アンド・デイエー・アンド・デイ日置電機日置電機
通常価格34,00030,0003,40224,52027,00027,000
通常出荷日7日目11日目4日目16日目7日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありありありなしありあり
レンジ切替自動・手動自動・手動自動手動自動・手動自動・手動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング