ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルマルチメーター 検電機能なし

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:7日目

【特長】・電圧誤入力保護機能(ブレーカトリップレス)で誤入力による停電、火傷事故を防止します。。・1m...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

DT4224SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT4224SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0
測定範囲:交流電圧(V)
6.000/60.00/600.0
測定範囲:抵抗(Ω)
600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M
測定範囲:容量(F)
1.000μ/10.00μ/100.0μ/1.000m/10.00m
測定範囲:周波数(Hz)
40~1000
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーセーブ
リラティブ機能
あり
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属)
検波方式
真の実効値整流(RMS)
トラスココード
117-3816
奥行(mm)
38
高さ(mm)
149
幅(mm)
72
校正書類
質量(g)
190.000

型番リスト

表示件数
型番
DT4224SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧誤入力保護機能(ブレーカトリップレス)で誤入力による停電、火傷事故を防止します。。
・1mの落下に耐える堅牢設計(ドロッププルーフ)です。
・DC V基本確度±0.5%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
・明るく見やすいバックライト付きです。
・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
・安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計です。
【用途】
・電気工事全般に。
・研究開発に。
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 検電機能なしの型番DT4224SYORUI3TENTUKIのページです。 型番DT4224SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター 検電機能なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 検電機能なし
デジタルマルチメーター 検電機能付
デジタルマルチメーター AD-5503
デジタルマルチメーター AD-5529A
デジタルマルチメーター 10A端子あり
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり
メーカー日置電機日置電機エー・アンド・デイエー・アンド・デイ日置電機日置電機
通常価格27,00027,0003,40224,52030,00034,000
通常出荷日7日目7日目4日目16日目11日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありありありなしありあり
レンジ切替自動・手動自動・手動自動手動自動・手動自動・手動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト